Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem516-5776: LARVEBÅNDSLINK
Hjem516-5776: LARVEBÅNDSLINK
516-5776: LARVEBÅNDSLINK

Montering af fedtsmurt larvebåndsled

Mærke: Cat

fallback-image
516-5776: LARVEBÅNDSLINK

Montering af fedtsmurt larvebåndsled

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 516-5776

Måleenheder

USMetrisk
Grease Track Type: GLT
Pin Retention System: PPR2
Wear Sensor: No
Seal And Lube Type: SALT
Track Pitch (mm): 215,9
Bolt Hole Diameter (in): 0.984
Pin Length (mm): 249.04
Track Pitch (in): 8,5
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Height (mm): 129.05
Pin Length (in): 9.805
Bushing OD (in): 2.891
Bolt Hole Diameter (mm): 25
Link Height (in): 5.081
Master Bolt Thread: M24
Number of Track Sections: 56,0
Track Stiffening System: Not Applicable
Number of Sections: 56
Bushing OD (mm): 73.42
Master Link Type: PPR2
Track Bolt Thread: M24
UC System: GD
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 516-5776

GRAVEMASKINE

352

BOREMASKINE

MD6250

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet