HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik518-5136: Pakningssæt til hydraulisk cylinder
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik
518-5136: Pakningssæt til hydraulisk cylinder
518-5136: Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Cat® pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Produktbilleder
518-5136: Pakningssæt til hydraulisk cylinder
518-5136: Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Cat® pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

333-8688: 108,4 mm indvendig diameter U-Cup tætning
333-8688: 108,4 mm indvendig diameter U-Cup tætningAntal: 1
506-2321: 160 mm borediameter todelt tætning
506-2321: 160 mm borediameter todelt tætningAntal: 1
165-9291: 107,5 mm indvendig diameter læbetypeforsegling
165-9291: 107,5 mm indvendig diameter læbetypeforseglingAntal: 1
087-5550: Ring med en indvendig diameter på 150,20 mm
087-5550: Ring med en indvendig diameter på 150,20 mmAntal: 1
185-0230: 159,82 mm slidring med udvendig diameter stempelstyring
185-0230: 159,82 mm slidring med udvendig diameter stempelstyringAntal: 2
185-0231: 151,93 mm plastisk indvendig diameter
185-0231: 151,93 mm plastisk indvendig diameterAntal: 1
095-1635: O-ringspakning med en indvendig diameter på 149,60 mm
095-1635: O-ringspakning med en indvendig diameter på 149,60 mmAntal: 1
333-8687: Læbetætning med en udvendig diameter på 115 mm og buffer på 100
333-8687: Læbetætning med en udvendig diameter på 115 mm og buffer på 100Antal: 1
7Y-4941: 110mm indvendig diameter plast backup ring
7Y-4941: 110mm indvendig diameter plast backup ringAntal: 1
Viser 1 til 9 af 9
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert