HjemSlanger og rørHætter og propperTændrør522-2987: Drain Plug
HjemSlanger og rørHætter og propperTændrør522-2987: Drain Plug
522-2987: Drain Plug

Cat® Drain Plug (Engine Sump Assembly)

Mærke: Cat

Produktbilleder
522-2987: Drain Plug
522-2987: Drain Plug
522-2987: Drain Plug
522-2987: Drain Plug
522-2987: Drain Plug

Cat® Drain Plug (Engine Sump Assembly)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 522-2987

Description:
Cat® Drain Plug allows dirty oil to drain out of the oil sump and is used to protect internal components from dirt, moisture and corrosion while working. Cat® Plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat® Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Application:
Cat® Plugs are used in Engine Sump Assemblies to drain the engine oil. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 522-2987

Måleenheder

USMetrisk
Length (mm): 21,0
Length (in): 0,83
Width (mm): 32,0
Width (in): 1,26
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,05
Weight (lb): 0,11
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 522-2987

GRAVEMASKINE

320D3 GC 320D3

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet