Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Registrér dig
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor525-1413: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor525-1413: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE
525-1413: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

Mærke: Cat

fallback-image
525-1413: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

Mærke: Cat

Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

137-8101: O-ringspakning med indvendig diameter på 7,52 mm
137-8101: O-ringspakning med indvendig diameter på 7,52 mmAntal: 2
230-3518: 0,84 mm tyk motorindløbsmanifoldpakning
230-3518: 0,84 mm tyk motorindløbsmanifoldpakningAntal: 1
321-5639: 108 mm indvendig diameter presseforsegling
321-5639: 108 mm indvendig diameter presseforseglingAntal: 1
349-9659: 0,25 mm tyk turboladerpakning
349-9659: 0,25 mm tyk turboladerpakningAntal: 1
289-3107: Flangepakning med to huller
289-3107: Flangepakning med to hullerAntal: 1
437-4425: 32,92mm indvendig diameter O-ring tætning
437-4425: 32,92mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
574-6249: 0,4 mm tyk pakning
574-6249: 0,4 mm tyk pakningAntal: 1
3S-9643: Læbetætning med roterende aksel
3S-9643: Læbetætning med roterende akselAntal: 2
228-7100: O-ringspakning med en indvendig diameter på 9,4 mm
228-7100: O-ringspakning med en indvendig diameter på 9,4 mmAntal: 1
197-8418: 0,3 mm tyk turbolader olieudstødningspakning
197-8418: 0,3 mm tyk turbolader olieudstødningspakningAntal: 1
197-8419: 0,35 mm tyk turbolader olieudstødningspakning
197-8419: 0,35 mm tyk turbolader olieudstødningspakningAntal: 1
6V-6353: 101,19 mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-6353: 101,19 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
7L-6580: O-ringspakning med indvendig diameter på 31,12 mm
7L-6580: O-ringspakning med indvendig diameter på 31,12 mmAntal: 3
238-5082: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning
238-5082: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
224-6361: 73,43 mm udvendig diameter tryk-på-plads-pakning
224-6361: 73,43 mm udvendig diameter tryk-på-plads-pakningAntal: 1
229-5711: 12,5 mm tyk isoleringsforsegling
229-5711: 12,5 mm tyk isoleringsforseglingAntal: 1
272-0389: 751,7 mm indvendig diameter presseforsegling
272-0389: 751,7 mm indvendig diameter presseforseglingAntal: 1
376-3408: MJ10 x 1,5 gevind høj temperatur Taperlock Stud
376-3408: MJ10 x 1,5 gevind høj temperatur Taperlock StudAntal: 4
5P-5756: O-ringspakning med indvendig diameter på 58,42 mm
5P-5756: O-ringspakning med indvendig diameter på 58,42 mmAntal: 1
375-2467: M10 x 1,5 mm unbrakotrik
375-2467: M10 x 1,5 mm unbrakotrikAntal: 4
212-7728: 32 mm ventildækselisolator med udvendig diameter
212-7728: 32 mm ventildækselisolator med udvendig diameterAntal: 10
5P-0840: O-ringspakning med indvendig diameter på 12,29 mm
5P-0840: O-ringspakning med indvendig diameter på 12,29 mmAntal: 1
272-2583: 53,64 mm indvendig diameter paknings-O-ring
272-2583: 53,64 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 1
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 11
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 4
221-9392: Topstykkepakning
221-9392: TopstykkepakningAntal: 1
341-1429: 130mm indvendig diameter presseforsegling
341-1429: 130mm indvendig diameter presseforseglingAntal: 1
5P-5757: O-ringstætning med en indvendig diameter på 64,77 mm
5P-5757: O-ringstætning med en indvendig diameter på 64,77 mmAntal: 1
8T-5917: O-ringspakning med indvendig diameter på 37,77 mm
8T-5917: O-ringspakning med indvendig diameter på 37,77 mmAntal: 1
595-1862: 2 bolt udstødningsmanifold pakning
595-1862: 2 bolt udstødningsmanifold pakningAntal: 6
109-2332: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mm
109-2332: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mmAntal: 2
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 1
Viser 1 til 32 af 39Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 525-1413

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 525-1413

HJULLÆSSER

980M

GENERATORAGGREGAT

C13 XQ350 C13 XQ375

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet