HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter526-6468: 44,737 mm diameter fladhovedet liftstift
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter526-6468: 44,737 mm diameter fladhovedet liftstift
526-6468: 44,737 mm diameter fladhovedet liftstift

Cat® 44,737 mm diameter fladhovedet liftstift bruges til at forbinde cirkelsegment

Mærke: Cat

Produktbilleder
526-6468: 44,737 mm diameter fladhovedet liftstift
526-6468: 44,737 mm diameter fladhovedet liftstift
526-6468: 44,737 mm diameter fladhovedet liftstift
526-6468: 44,737 mm diameter fladhovedet liftstift
526-6468: 44,737 mm diameter fladhovedet liftstift

Cat® 44,737 mm diameter fladhovedet liftstift bruges til at forbinde cirkelsegment

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 526-6468

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Stål
Stifttype: Stift med hoved
Plettering: Nikkelbelagt
Stiftdiameter (mm): 45,0
Stiftdiameter (tommer): 1,77
Længde (mm): 327,0
Længde (tommer): 12,87
Hjælp/funktion til fjernelse: Intet aftrækkerhul
Intern rille: Smøres igennem stift
Overall Length (mm): 357,2
Overall Length (in): 14,063
Diameter (mm): 44,74
Diameter (in): 1,761
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 526-6468

MOTORGRADER

140M 3 AWD 14L 140 12M 150 160 12K 12M 3 120 14 140M 160K 120M 12M 3 AWD 140K 2 140K 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 120K 2 120M 2 160M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet