Caterpillar

Vælg udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Vælg udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Vælg udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerSkum, isolering og foringIrregulær532-7623: Forhuspakning
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerSkum, isolering og foringIrregulær
532-7623: Forhuspakning
532-7623: Forhuspakning

Cat® 0,5 mm tyk forreste huspakning

Mærke: Cat

Produktbilleder
532-7623: Forhuspakning
532-7623: Forhuspakning
532-7623: Forhuspakning
532-7623: Forhuspakning
532-7623: Forhuspakning

Cat® 0,5 mm tyk forreste huspakning

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 532-7623
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 532-7623

Måleenheder

USMetrisk
Længde (tommer): 14,22
Hulstørrelse (i): 0,35 (2X); 0,28 (16X); 0,26 (2X)
Længde (mm): 361,3
Hulstørrelse (mm): 9 (2X); 7 (16X); 6,5 (2X)
Materiale: Kork Gummi
Tykkelse (tommer): 0,02
Tykkelse (mm): 0,5
Stil: Flad
Vægt (kg): 0,05
Vægt (lb): 0,11
Bredde (tommer): 11,04
Bredde (mm): 280,5
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 532-7623

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

304 305 305.5 CR 305 CR

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

XQ35 C2.2

MINILÆSSER

249D 239D 239D3 249D3 249D3 226D3 226D 232D3 236D3 232D

HJULLÆSSER

903 902

VIBRATIONSTROMLE

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC4.0 CB4.0 CB4.4

MOTOR – INDUSTRIEL

C1.7 C2.2

MARINE PRODUKTER

XQ35 C2.2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert