Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterAndre stifter534-0772: Bæltekabinet Slider Pin
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterAndre stifter534-0772: Bæltekabinet Slider Pin
534-0772: Bæltekabinet Slider Pin

Cat® Crawler Chassis Slider Pin ensures the smooth and efficient movement of the crawler tracks and provides a secure attachment

Mærke: Cat

Produktbilleder
534-0772: Bæltekabinet Slider Pin
534-0772: Bæltekabinet Slider Pin

Cat® Crawler Chassis Slider Pin ensures the smooth and efficient movement of the crawler tracks and provides a secure attachment

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 534-0772

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Legeret stål,Kulstål
Diameter (mm): 40,0
Effective Length (in): 5,591
Effective Length (mm): 142,0
Puller Thread: No
Internal Grease Passage Hole: No
Diameter (in): 1,575
Plating: No Plating
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 534-0772

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet