Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemMotorKølesystemVarmevekslere539-8656: Efterkøler-kerne
HjemMotorKølesystemVarmevekslere539-8656: Efterkøler-kerne
539-8656: Efterkøler-kerne

Cat® Efterkøler kerne til bæltetraktor

Mærke: Cat

Produktbilleder
539-8656: Efterkøler-kerne
539-8656: Efterkøler-kerne
539-8656: Efterkøler-kerne
539-8656: Efterkøler-kerne
539-8656: Efterkøler-kerne

Cat® Efterkøler kerne til bæltetraktor

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 539-8656

Beskrivelse:
En efterkølerkerne er en enhed, der bruges i motorer til at afkøle trykluften fra turboladeren eller kompressoren, før den kommer ind i motorens forbrændingskammer. Den omfatter typisk en række rør eller passager, gennem hvilke trykluften strømmer. Kernen er designet til at maksimere overfladearealet på rørene, hvilket giver mulighed for effektiv overførsel af varme fra komprimeret luft til den omgivende luft eller kølevæske.

Egenskaber:
• Hjælper med at beskytte motoren mod skader forårsaget af overdreven varme og tryk.
• Forøg tætheden af luft, der kommer ind i motorerne, hvilket gør det muligt at forbrænde mere brændstof pr. Cyklus.

Anvendelser:
En efterkølerkerne fungerer som en varmeveksler i en motors forcerede induktionsenhed.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 539-8656

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Aluminium
Samlet højde (tommer): 10,07
Samlet længde (tommer): 37,95
Samlet højde (mm): 256,0
Samlet længde (mm): 964,0
Samlet bredde (tommer): 26,65
Samlet bredde (mm): 677,0
Vægt (kg): 21,43
Vægt (lb): 47,26
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 539-8656

LARVEBÅNDSDOZER

D10N D10R D10T

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet