Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
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
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætKomfort og bekvemmelighed540-9340: Kun varmelegeme
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætKomfort og bekvemmelighed540-9340: Kun varmelegeme
540-9340: Kun varmelegeme

Indeholder nødvendige komponenter til installation af et varmesystem. Omfatter varmelegeme, ledningsnet, kanaler, varmeledninger, tætninger, betjeningsknapper og monteringsdele.

Mærke: Cat

Produktbilleder
540-9340: Kun varmelegeme
540-9340: Kun varmelegeme
540-9340: Kun varmelegeme

Indeholder nødvendige komponenter til installation af et varmesystem. Omfatter varmelegeme, ledningsnet, kanaler, varmeledninger, tætninger, betjeningsknapper og monteringsdele.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

258-3795: 148 mm lang forsegling
258-3795: 148 mm lang forseglingAntal: 4
345-6146: 397 mm Louver Cover til montering af klimaanlæg
345-6146: 397 mm Louver Cover til montering af klimaanlægAntal: 1
356-6106: Ledningsnet
356-6106: LedningsnetAntal: 1
345-6191: Klimaanlæg Indvendig Kanal
345-6191: Klimaanlæg Indvendig KanalAntal: 1
345-4527: Førerkabineforing
345-4527: FørerkabineforingAntal: 1
345-4526: Plastic Hot Air Duct
345-4526: Plastic Hot Air DuctAntal: 1
345-4528: 6 mm tyk rektangulær tætning
345-4528: 6 mm tyk rektangulær tætningAntal: 1
506-8058: fører kabine Varmelegeme
506-8058: fører kabine VarmelegemeAntal: 1
215-6406: 16 mm lang truss hoved gevindskrue
215-6406: 16 mm lang truss hoved gevindskrueAntal: 2
374-7463: 2-positions DT-pakningshætte
374-7463: 2-positions DT-pakningshætteAntal: 1
342-9920: M8 flangeformet sekskantet hovedbolt
342-9920: M8 flangeformet sekskantet hovedboltAntal: 1
5P-4906: STOR til SLANGEKUGLE, 90 graders adapter med vinkelrør
5P-4906: STOR til SLANGEKUGLE, 90 graders adapter med vinkelrørAntal: 2
539-1393: Dæksel til kanalspjæld
539-1393: Dæksel til kanalspjældAntal: 1
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
5P-4116: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
5P-4116: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 8
206-2423: 22,00 mm længde sadelklemme
206-2423: 22,00 mm længde sadelklemmeAntal: 1
3S-2093: 202 mm lang kabelrem
3S-2093: 202 mm lang kabelremAntal: 9
9X-2045: 20mm lang truss hoved skrue
9X-2045: 20mm lang truss hoved skrueAntal: 6
258-4299: Kontrolenhed
258-4299: KontrolenhedAntal: 1
127-4003: Rund gummi Grommet
127-4003: Rund gummi GrommetAntal: 2
345-4551: 346,60 mm lang plastforsegling
345-4551: 346,60 mm lang plastforseglingAntal: 1
506-8176: Ledningsnet til forreste klimaanlæg i førerhus
506-8176: Ledningsnet til forreste klimaanlæg i førerhusAntal: 1
266-3314: MR10 flangehoved sekskantet bolt
266-3314: MR10 flangehoved sekskantet boltAntal: 2
521-6102: Fjederbåndklemme
521-6102: FjederbåndklemmeAntal: 8
8T-0289: M5 sekskantet hovedbolt
8T-0289: M5 sekskantet hovedboltAntal: 2
195-0936: M6x1 sekskantet gevindindsats
195-0936: M6x1 sekskantet gevindindsatsAntal: 2
8Y-5947: Lukkemekanisme til skraldenøgle
8Y-5947: Lukkemekanisme til skraldenøgleAntal: 6
6D-1641: Dobbelt løkkeklips med indvendig diameter på 25,00 mm
6D-1641: Dobbelt løkkeklips med indvendig diameter på 25,00 mmAntal: 2
540-7432: Blæserplenum til kabine
540-7432: Blæserplenum til kabineAntal: 1
178-3620: 488mm lang kabel dobbelt rem
178-3620: 488mm lang kabel dobbelt remAntal: 6
3T-0852: M8 x 1,25 mm hex låsemøtrik
3T-0852: M8 x 1,25 mm hex låsemøtrikAntal: 2
7Y-5074: Slangebeskytter med udvendig diameter på 29 mm
7Y-5074: Slangebeskytter med udvendig diameter på 29 mmAntal: 64
Viser 1 til 32 af 51Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 540-9340

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 540-9340

MULTITERRÆNLÆSSER

257D 257D3

MINILÆSSER

242D3 236D3 236D 242D 272D

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

259D 259D3

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet