Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemFørerhuseSynlighed i forhold til førerhuseRude og glas545-7382: Hjullæsser forrude glas
HjemFørerhuseSynlighed i forhold til førerhuseRude og glas545-7382: Hjullæsser forrude glas
545-7382: Hjullæsser forrude glas

Cat® Gummiged forrudeglas, sort keramisk fritte, grønt tonet lamineret sikkerhedsglas, 70% lystransmission

Mærke: Cat

Produktbilleder
545-7382: Hjullæsser forrude glas
545-7382: Hjullæsser forrude glas
545-7382: Hjullæsser forrude glas
545-7382: Hjullæsser forrude glas
545-7382: Hjullæsser forrude glas

Cat® Gummiged forrudeglas, sort keramisk fritte, grønt tonet lamineret sikkerhedsglas, 70% lystransmission

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 545-7382

Beskrivelse:
Cat Grøntonet lamineret sikkerhedsglas som del # 545-7382 beskytter maskinoperatøren mod vejrforhold og giver fremragende synlighed med minimal optisk afvigelse.

Egenskaber:
• Overholder føderale og internationale standarder for bilsikkerhedsglasmaterialer
• Sort keramisk frit
• Grønt tonet lamineret sikkerhedsglas
• 70 % minimum lystransmission
• Længde: 1219.1 mm (48,00 in)
•Bredde: 1191.4 mm (46,91 in)
•Tykkelse: 6,8 mm (0,27 in)

Anvendelse:
Giver førersynlighed fra førerhuset på Cat -maskiner.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 545-7382

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Sikkerhedsglas
Tykkelse (mm): 6,8
Samlet bredde (mm): 1.191,4
Samlet længde (mm): 1.219,1
Tykkelse (tommer): 0,27
Samlet bredde (tommer): 46,91
Samlet længde (tommer): 48,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 545-7382

HJULLÆSSER

950GC 950 GC 980GC 966 GC

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet