Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem547-9741: Metric Hex Head Bolt, M16x2 X 200
Hjem547-9741: Metric Hex Head Bolt, M16x2 X 200
547-9741: Metric Hex Head Bolt, M16x2 X 200

Cat® Metric Hex Head Bolt, M16x2, 200 mm Long

Mærke: Cat

Produktbilleder
547-9741: Metric Hex Head Bolt, M16x2 X 200
547-9741: Metric Hex Head Bolt, M16x2 X 200
547-9741: Metric Hex Head Bolt, M16x2 X 200
547-9741: Metric Hex Head Bolt, M16x2 X 200
547-9741: Metric Hex Head Bolt, M16x2 X 200

Cat® Metric Hex Head Bolt, M16x2, 200 mm Long

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 547-9741

Description:
Hex head bolts, such as 547-9741, offer the most robust driving feature.

Cat fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
• Steel
• Thread Size: M16x2
• Drive: External Hex
• Drive Size: 24 mm
• Bolt Length: 200 mm
• Grip Length: 156 mm
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.

Applications:
For use as needed. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 547-9741
Bolt Type: Hex Head Bolt
Material: Steel,Carbon Steel
Thread Size (mm): M16X2
Bolt Length (mm): 200,0
Drive Type: External Hex
Drive (mm): 24,0
Grip Length (mm): 156,0
Head Height (mm): 10,3
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 547-9741

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet