Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter552-5313: Hex Head hydraulisk adapter
HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter552-5313: Hex Head hydraulisk adapter
552-5313: Hex Head hydraulisk adapter

Væsketransporterende lige adapter

Mærke: Cat

Produktbilleder
552-5313: Hex Head hydraulisk adapter
552-5313: Hex Head hydraulisk adapter
552-5313: Hex Head hydraulisk adapter
552-5313: Hex Head hydraulisk adapter
552-5313: Hex Head hydraulisk adapter

Væsketransporterende lige adapter

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 552-5313

Måleenheder

USMetrisk
Indtast: Lige
Forbindelsestype: Ikke angivet
Materialebeskrivelse: Ikke angivet
Længde (mm): Not specified
Sekskantstørrelse (mm): Not specified
Gevind: Ikke angivet
Længde (tommer): Not specified
Sekskantstørrelse (tommer): Not specified
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 552-5313

GRAVEMASKINE

320 323D3 320D3 GC 320D2 GC 318D2 323D2 L 320D2 320D3 320 GC

UDSTYR

H115 GC H115GC S H120GC S H130GC S H140GC B20 B30 H130GC H120GC

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M320D2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet