Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem557-0050: Excavator Upper Frame
Hjem557-0050: Excavator Upper Frame
557-0050: Excavator Upper Frame

Cat® 3818mm Long Excavator Upper Frame

Mærke: Cat

Produktbilleder
557-0050: Excavator Upper Frame
557-0050: Excavator Upper Frame
557-0050: Excavator Upper Frame
557-0050: Excavator Upper Frame
557-0050: Excavator Upper Frame

Cat® 3818mm Long Excavator Upper Frame

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 557-0050

Description:
The Excavator's Upper Frame also refers to the upper chassis of the excavator, it is combined with the lower Frame to form the Main Slewing unit of the excavator. It houses the operator's cab, engine, hydraulic system, counterweight, and swing bearing. This Assembly consists of a Main Frame assembly and two Skirt Frame assemblies.

Attributes:
• Provided with 2 Bearing mounts of inner diameter 90mm to fix the Boom.
• Provided with 37 holes of diameter 18mm in slewing rings to mount on the Lower Frame Assembly.

Applications:
The Excavator's Upper Frame is used to house various components and in providing structural support and mobility to operate the excavator, mostly used in Cat 323D3 Excavators.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 557-0050
Material: Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 557-0050

GRAVEMASKINE

323D3

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet