HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning560-0101: 836 Differentialbeskyttelsessæt
Hjem560-0101: 836 Differentialbeskyttelsessæt

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

133-1207: 21,1 mm indvendig diameter skive

Antal: 8

221-5467: M20 chef

Antal: 4

504-5089: 12-punkts bolt

Antal: 10

560-0102: Aksel bundbeskyttelse

Antal: 2

560-0113: Aksel beskyttelsesdæksel

Antal: 2

6V-3532: M20X2,5 Gevind 60 mm lang bolt

Antal: 4

8E-2809: 20 mm langt hult afstandsstykke

Antal: 10

8T-4123: 22 mm indvendig diameter skive

Antal: 30

Viser 1 til 8 af 8

Beskrivelse af reservedelsnummer 560-0101

Differential Guard System protects the bottom surfaces of both front and rear machine axles from extreme wear conditions while still allowing maintenance access. See PEHJ0670 and M0096877 at publications.cat.com

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 560-0101

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 560-0101

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836H 836G 836K

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet