HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe560-2698: O-RING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe560-2698: O-RING
560-2698: O-RING

Mærke: Cat

Produktbilleder
560-2698: O-RING
560-2698: O-RING
560-2698: O-RING
560-2698: O-RING
560-2698: O-RING
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 560-2698

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 560-2698

Måleenheder

USMetrisk
Cross Section Diameter (mm): 2,0
Cross Section Diameter (in): 0,079
Inside Diameter (mm): 32,0
Inside Diameter (in): 1,26
SAE AS568 Dash Size: 0
Outside Diameter (in): 36,0
Outside Diameter (mm): 1,42
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 560-2698

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet