HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætSikkerhed og synlighed561-8098: LED-lys sæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætSikkerhed og synlighed
561-8098: LED-lys sæt
561-8098: LED-lys sæt

Fire (4) fremadrettede, justerbare LED-arbejdslygter (monteret på førerhus, struktur og bom).

Mærke: Cat

Produktbilleder
561-8098: LED-lys sæt
561-8098: LED-lys sæt
561-8098: LED-lys sæt
561-8098: LED-lys sæt

Fire (4) fremadrettede, justerbare LED-arbejdslygter (monteret på førerhus, struktur og bom).

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skiveAntal: 2
522-6531: 5 mm tyk monteringsplade
522-6531: 5 mm tyk monteringspladeAntal: 2
522-6532: 3 mm tykt lampemonteringsbeslag
522-6532: 3 mm tykt lampemonteringsbeslagAntal: 1
344-2356: CE-symbol, filmmærkat
344-2356: CE-symbol, filmmærkatAntal: 1
204-1611: 397,00 mm længde standard kabelrem
204-1611: 397,00 mm længde standard kabelremAntal: 2
9X-2041: M10X1.5 gevind truss hoved skrue
9X-2041: M10X1.5 gevind truss hoved skrueAntal: 2
589-0437: Lampegruppe-projektør
589-0437: Lampegruppe-projektørAntal: 4
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm bolt med sekskantet hoved
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm bolt med sekskantet hovedAntal: 2
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameter
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameterAntal: 2
2Y-3812: 9,52 mm minimum indvendig diameter klip
2Y-3812: 9,52 mm minimum indvendig diameter klipAntal: 1
Viser 1 til 10 af 10
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 561-8098

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 561-8098

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

308.5 308 307.5 309 310

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert