Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemUndervognLarvebåndskomponenterLarvebåndsgrupper570-3236: Larvebåndsgruppe
HjemUndervognLarvebåndskomponenterLarvebåndsgrupper570-3236: Larvebåndsgruppe

Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du

Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller

Beskrivelse af reservedelsnummer 570-3236

Link Track Shoe bruges til at give trækkraft mellem udstyret og jorden. Den er udstyret med hævede elementer kaldet grousers på bundoverfladen. Disse kamme interagerer med jorden og giver den nødvendige trækkraft til at drive udstyret fremad eller bagud. Det primære formål med ledbælteskoen er at forhindre glidning, så udstyret kan bevæge sig effektivt og effektivt selv på udfordrende overflader såsom løs jord, mudder, sne, grus eller ujævnt terræn.

Egenskaber:
• Positiv stiftfastholdelsesmekanisme hjælper med at sikre sporledstifterne på plads
• Forseglet og smurt design hjælper med at forhindre snavs, snavs og fugt i at komme ind i samlingen

Anvendelser:
Link Track Shoe danner en kontinuerlig kæde, der fordeler udstyrets vægt og giver trækkraft på forskellige terræner, hvilket sikrer jævn og stabil bevægelse.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder ledning og ledningforbindelser, som af staten Californien vides at fjedersage kræft og fødselsdefekter eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov

Specifikationer for reservedelsnummer 570-3236

Måleenheder

USMetrisk

Bushing Inside Diameter (in):

4.488

Track Shoe Hole Type:

Not Applicable

Clipped:

No

Pin Retention System:

PPR

Track Pitch (in):

12,5

Offset:

Not Applicable

Number of Sections:

41

Track Bolt Thread:

1.375

UC System:

HDXL

Shoe Width (in):

27,953

Grease Track Type:

Not Applicable

Hole Type:

Not Applicable

Seal And Lube Type:

SALT

Wear Sensor:

Yes

Rotating Bushing Track (Rbt):

No

Link Inside Spread Sprocket (in):

4.646

Shoe Type:

ES

Master Bolt Thread:

M36

Number of Track Sections:

41,0

Track Stiffening System:

Not Applicable

ARM:

No

Number of Grousers:

Single

Master Link Type:

1 Tooth Master

Kompatible modeller for reservedelsnummer 570-3236

LARVEBÅNDSDOZER

D11T

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet