Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemDrivlinjeSlutdrevSlutdrev573-8753: DREVGRUPPE-SWI
HjemDrivlinjeSlutdrevSlutdrev573-8753: DREVGRUPPE-SWI
573-8753: DREVGRUPPE-SWI

Svingdrev til stor gravemaskine

Mærke: Cat

Produktbilleder
573-8753: DREVGRUPPE-SWI
573-8753: DREVGRUPPE-SWI
573-8753: DREVGRUPPE-SWI
573-8753: DREVGRUPPE-SWI
573-8753: DREVGRUPPE-SWI

Svingdrev til stor gravemaskine

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 573-8753

Måleenheder

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 235,0
Outer Diameter (in): 9,25
Overall Length (mm): 283,0
Overall Length (in): 11,14
Color: Black
Weight (kg): 36,0
Weight (lb): 79,4
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 573-8753

MINI-GRAVEMASKINE

303CR 303 SR

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet