Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemStrukturelle og andre systemkomponenterFremstillinger af lette rammer og huseAndre lette fremstillinger579-4666: Betjeningsgreb monteringsbeslag
HjemStrukturelle og andre systemkomponenterFremstillinger af lette rammer og huseAndre lette fremstillinger579-4666: Betjeningsgreb monteringsbeslag
579-4666: Betjeningsgreb monteringsbeslag

Cat® Joystick Mounting Bracket

Mærke: Cat

Produktbilleder
579-4666: Betjeningsgreb monteringsbeslag
579-4666: Betjeningsgreb monteringsbeslag
579-4666: Betjeningsgreb monteringsbeslag
579-4666: Betjeningsgreb monteringsbeslag
579-4666: Betjeningsgreb monteringsbeslag

Cat® Joystick Mounting Bracket

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 579-4666

Måleenheder

USMetrisk
Samlet længde (mm): 250,8
Samlet længde (tommer): 9,87
Samlet højde (mm): 142,6
Samlet højde (tommer): 5,61
Samlet bredde (mm): 69,0
Samlet bredde (tommer): 2,72
Materiale: Kulstål,Legeret stål,Legering blandet: Metal
Farve: Mellemblank sort
Vægt (kg): 1,04
Vægt (lb): 2,29
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 579-4666

KOMPAKT HJULLÆSSER

930 938 926

HJULLÆSSER

930 926 938 924

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet