HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke579-6445: 1 mm tyk hård skive til graveskovl lednings stift
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke579-6445: 1 mm tyk hård skive til graveskovl lednings stift
579-6445: 1 mm tyk hård skive til graveskovl lednings stift

FLAD SKIVE

Mærke: Cat

Produktbilleder
579-6445: 1 mm tyk hård skive til graveskovl lednings stift
579-6445: 1 mm tyk hård skive til graveskovl lednings stift
579-6445: 1 mm tyk hård skive til graveskovl lednings stift
579-6445: 1 mm tyk hård skive til graveskovl lednings stift
579-6445: 1 mm tyk hård skive til graveskovl lednings stift

FLAD SKIVE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 579-6445

Beskrivelse:
Cat®-lukkemekanismer er designet til specifikke anvendelser, baseret på størrelse, styrke, klemmebelastning og tidligere funktion. Det er oplysninger, som andre producenter ikke har. Delene er udvalgt til at holde indtil genopbygning af maskinen eller i hele maskinens levetid. Selvom uoriginale dele og lukkemekanismer tilsyneladende passer til din maskine, kender intet andet firma dit udstyr, som vi gør det.

Egenskaber:
• Cat-lukkemekanismer fremstilles efter præcise specifikationer og er bygget til holdbarhed, pålidelighed og produktivitet
• Styrke og kvalitet – Lukkemekanismerne opfylder eller overgår kravene i ISO, ASTM, ASME og SAE.
• Cat-bolte, -møtrikker og -spændeskiver er designet til at arbejde sammen som et system med maksimal lukkekraft.
• Belægninger, der opfylder særlige krav til forskellige anvendelser (overholder RoHS-direktivet).

Anvendelse:
Cat-bolte og tilhørende hærdede skiver og møtrikker udgør et system baseret på en ydeevne, der producerer ensartede høje klemmebelastninger. Du kan stole på Cat-lukkemekanismer til konstruktion, vedligeholdelse eller reparation – til de fleste maskin- og værkstedsanvendelser i hele verden.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 579-6445

Måleenheder

USMetrisk
Indvendig diameter (mm): 71,5
Indvendig diameter (tommer): 2,815
Udvendig diameter (mm): 114,0
Udvendig diameter (tommer): 4,488
Tykkelse (mm): 1,0
Tykkelse (tommer): 0,039
Belægning: Forzinket giver korrosionsbeskyttelse med lav til middel korrosion og elektrisk ledeevne. Saltstænksmodstand på 96 timer til hvid rust. Belægningsfarve – sølv.
Materiale: Hærdet stål
Skivetype: FLAD SKIVE
Materialebeskrivelse: Hærdet stål
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 579-6445

GRAVEMASKINE

320MHPU

UDSTYR

BUCKET

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M316

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet