Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemMotorUdstødningssystemUdstødningsrør581-6878: RØR-DAMPE
HjemMotorUdstødningssystemUdstødningsrør581-6878: RØR-DAMPE
581-6878: RØR-DAMPE

Fluid Carrying Tube

Mærke: Cat

Produktbilleder
581-6878: RØR-DAMPE
581-6878: RØR-DAMPE
581-6878: RØR-DAMPE
581-6878: RØR-DAMPE
581-6878: RØR-DAMPE

Fluid Carrying Tube

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 581-6878

Tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 581-6878

Måleenheder

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 32,0
Outer Diameter (in): 1,25
Approximate Overall Length (mm): 1.431,0
Material: Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 581-6878

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

6030 T4 6030 T2 6030

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet