Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætKomfort og bekvemmelighed583-9156: Hydraulisk koblingssæt
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætKomfort og bekvemmelighed583-9156: Hydraulisk koblingssæt
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

517-0073: BRACKET AS
517-0073: BRACKET ASAntal: 1
525-3704: BRACKET AS
525-3704: BRACKET ASAntal: 1
266-3316: MR10 flangehoved sekskantet bolt
266-3316: MR10 flangehoved sekskantet boltAntal: 2
526-9673: LEDNINGSNET
526-9673: LEDNINGSNETAntal: 1
266-3315: MR8 sekskantet bolt med flangehoved
266-3315: MR8 sekskantet bolt med flangehovedAntal: 2
124-2141: Pysyvä liitin
124-2141: Pysyvä liitinAntal: 1
124-2111: Pysyvä liitin
124-2111: Pysyvä liitinAntal: 7
9X-2125: M10-1,5 x 25 mm sekskantbolt
9X-2125: M10-1,5 x 25 mm sekskantboltAntal: 4
148-8369: ADAPTER AS
148-8369: ADAPTER ASAntal: 1
148-8316: ADAPTER AS
148-8316: ADAPTER ASAntal: 2
132-5789: Stigeklips med klemmebredde på 20,50 mm
132-5789: Stigeklips med klemmebredde på 20,50 mmAntal: 1
6V-8397: 1,78 x 9,27 mm 90A NBR O-ring
6V-8397: 1,78 x 9,27 mm 90A NBR O-ringAntal: 2
7K-1181: 387,00 mm længde kabelrem
7K-1181: 387,00 mm længde kabelremAntal: 15
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantbolt
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantboltAntal: 2
8T-4205: 2 mm tyk hård skive
8T-4205: 2 mm tyk hård skiveAntal: 2
9R-2613: M10x1,5 Reman-krave
9R-2613: M10x1,5 Reman-kraveAntal: 2
091-8487: Trim Channel
091-8487: Trim ChannelAntal: 4
525-8659: 4 mm tyk monteringsbeslag til hurtigkoblingsledninger
525-8659: 4 mm tyk monteringsbeslag til hurtigkoblingsledningerAntal: 1
524-7931: Afbryderenhed
524-7931: AfbryderenhedAntal: 1
265-9513: 12 Volt vippekontakt
265-9513: 12 Volt vippekontaktAntal: 1
458-2916: 83,00mm lang krydshul clevis pin
458-2916: 83,00mm lang krydshul clevis pinAntal: 2
224-6265: 15,88 mm unbrakostørrelse permanent kobling
224-6265: 15,88 mm unbrakostørrelse permanent koblingAntal: 2
3B-4617: 25,40mm lang delt type cotter pin
3B-4617: 25,40mm lang delt type cotter pinAntal: 4
148-8368: Adapter Assembly
148-8368: Adapter AssemblyAntal: 1
178-3620: 488mm lang kabel dobbelt rem
178-3620: 488mm lang kabel dobbelt remAntal: 9
290-5562: Monteringsklips med to drejeled
290-5562: Monteringsklips med to drejeledAntal: 1
5C-9553: M6-1 x 16mm unbrakohovedbolt
5C-9553: M6-1 x 16mm unbrakohovedboltAntal: 2
6V-5220: M8 sekskantet hovedbolt
6V-5220: M8 sekskantet hovedboltAntal: 2
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 3
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skiveAntal: 9
441-6180: Trin til rammemontering af lynkobling
441-6180: Trin til rammemontering af lynkoblingAntal: 1
525-8154: BLOCK
525-8154: BLOCKAntal: 1
Viser 1 til 32 af 48Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 583-9156

Indeholder nødvendige komponenter for at konvertere en maskine med manuel udstyrskobling til en hydraulisk aktiveret kobling. Omfatter hydraulikcylinder, stiftenhed til montering af udstyr, trin, koblinger, ledningsnet, kontakt og monteringsdele (slangematerialer medfølger ikke. Slanger kan fremstilles hos CAT-forhandleren ved hjælp af de medfølgende koblinger).

Vis mere
Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-butadien, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer for reservedelsnummer 583-9156

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 583-9156

MINILÆSSER

232D3 226D 226D3 232D

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

249D 239D 249D3 239D3

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet