Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem585-7340: Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose
Hjem585-7340: Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose
585-7340: Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose

Cat® Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose

Mærke: Cat

Produktbilleder
585-7340: Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose
585-7340: Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose

Cat® Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 585-7340

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
This hose construction is made from thermoplastic or synthetic rubber inner tube resistant to hydraulic fluids with suitable fibers or wire reinforcement and a hydraulic fluid and
weather resistant thermoplastic or synthetic rubber cover.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 585-7340
Overall Length (mm): 890,0
Weight (kg): 0,243
Material: Carbon Steel,Other Hose
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 585-7340

GRAVEMASKINE

315 GC 315

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet