Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemDrivlinjeDæk og fælgeFælgkomponenter588-8048: FLANGEENHED
HjemDrivlinjeDæk og fælgeFælgkomponenter588-8048: FLANGEENHED
588-8048: FLANGEENHED

Cat® Demountable Rim Flange (Flange Only), ID X OD X W: 603 X 730 X 155 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
588-8048: FLANGEENHED
588-8048: FLANGEENHED
588-8048: FLANGEENHED
588-8048: FLANGEENHED
588-8048: FLANGEENHED

Cat® Demountable Rim Flange (Flange Only), ID X OD X W: 603 X 730 X 155 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 588-8048

Måleenheder

USMetrisk
Material: Steel,Structural Steel
Inside Diameter (mm): 603,0
Outside Diameter (mm): 730,0
Width (mm): 155,0
Inside Diameter (in): 23,74
Outside Diameter (in): 28,74
Width (in): 6,1
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 588-8048

HJULLÆSSER

950GC 950 GC

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet