Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemHydraulikHydrauliske pumper, motorer og komponenterHydraulikpumper593-8376: Hydraulisk stempel
HjemHydraulikHydrauliske pumper, motorer og komponenterHydraulikpumper593-8376: Hydraulisk stempel
593-8376: Hydraulisk stempel

Cat® Stempel, der bruges i stempelpumpe

Mærke: Cat

Produktbilleder
593-8376: Hydraulisk stempel
593-8376: Hydraulisk stempel
593-8376: Hydraulisk stempel

Cat® Stempel, der bruges i stempelpumpe

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 593-8376

Beskrivelser: Et stempel er en del,
der bruges i en stempelpumpe til at omdanne mekanisk kraft til hydraulisk kraft. Stempelpumpen er en type pumpe med positiv forskydning, der bruger et stempel med stempel til at flytte hydraulikvæske gennem pumpen. Stemplet er typisk en cylindrisk komponent, der bevæger sig frem og tilbage inde i en cylinder, hvilket skaber tryk og flow i hydraulikvæsken. Stemplet er typisk lavet af materialer med høj styrke, såsom stål, og er designet til at modstå de høje tryk og temperaturer, der er forbundet med hydraulisk pumpning.

Egenskaber:
• Fremstillet efter præcise specifikationer og er bygget til holdbarhed og pålidelighed
• Sørg for slidstyrke og korrosionsbeskyttelse

Applikationer:
Et stempel bruges i stempelpumpen til at opretholde tryk og flow i hydraulikvæsken, dette bruges mest i Cat 320, 320D, 323, 323D, 324, 325, 326, 528 og 538 gravemaskiner.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 593-8376

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Rustfrit stål
Vægt (kg): 0,27
Vægt (lb): 3,64
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 593-8376

SKOVBRUGSPRODUKTER

FM528 LL FM528

GRAVEMASKINE

320 323D3 326 GC 320 GX 323 GX 333 GC 326 324 320D3 325 322 320GX 323 M320GC OTHER 320 GC 323 GC 323GC

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet