Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter598-8200: Adapter-Steering
HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter598-8200: Adapter-Steering
598-8200: Adapter-Steering

Cat® Steering Adapter (Accumulator Group)

Mærke: Cat

Produktbilleder
598-8200: Adapter-Steering
598-8200: Adapter-Steering

Cat® Steering Adapter (Accumulator Group)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 598-8200

Måleenheder

USMetrisk
Overall Length (mm): 21,65
Overall Length (in): 0,85
Overall Height (mm): 28,5
Overall Height (in): 1,12
Weight (kg): 0,03
Weight (lb): 0,1
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 598-8200

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet