HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe5A-3603: PAKNING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe5A-3603: PAKNING
5A-3603: PAKNING

O-ring

Mærke: Cat

Produktbilleder
5A-3603: PAKNING
5A-3603: PAKNING
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

O-ring

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 5A-3603

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 3,1
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,122
Indvendig diameter (mm): 84,4
Indvendig diameter (tommer): 3,323
SAE AS568 Dash Size: 0
Outside Diameter (in): 90,6
Outside Diameter (mm): 3,57
Materiale: Gummi
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 5A-3603

LARVEBÅNDSDOZER

D7G D6C D6D D5 D4D D4E D5B

HJULLÆSSER

920 966D 966C 966E 950B 950E 980C 950 930

LARVEBÅNDSLÆSSER

951C 951B 955K 955L 977L 941 963 953 973

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet