Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger5D-1499: 1,06mm tyk stålplade
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger5D-1499: 1,06mm tyk stålplade
5D-1499: 1,06mm tyk stålplade

Mellemlæg

Mærke: Cat

Produktbilleder
5D-1499: 1,06mm tyk stålplade
5D-1499: 1,06mm tyk stålplade
5D-1499: 1,06mm tyk stålplade
5D-1499: 1,06mm tyk stålplade
5D-1499: 1,06mm tyk stålplade

Mellemlæg

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 5D-1499

Måleenheder

USMetrisk
Hulstørrelse (i): 0,781
Hulstørrelse (mm): 9,837
Indvendig diameter (tommer): 3,38
Indvendig diameter (mm): 85,85
Materiale: Stål
Tykkelse (tommer): 0,042
Tykkelse (mm): 1,067
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 5D-1499

VOGN

772

LASTVOGN

773E 773D 773 769 69D 769B 769D 769C 775E 773B 775D

TRAKTOR

772B 768C 768B 772

STENBRUDSLASTVOGN

771D 771C 775D 775B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet