Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem5F-7191: PAKNING
Hjem5F-7191: PAKNING
5F-7191: PAKNING

Pakning

Mærke: Cat

Produktbilleder
5F-7191: PAKNING
5F-7191: PAKNING

Pakning

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 5F-7191

Beskrivelse:
Rektangulære pakninger og ringe er cirkulære pakninger med et rektangulært tværsnit. Kanterne kan evt. være afrundede alt efter anvendelsen.

Egenskaber:
Cat®-pakninger og -ringe er fremstillet af materialer, der er tilpasset de væsker, temperaturer og tryk, der findes i Cat-motorer og -maskiner. Materialerne modstår slid og ekstrudering og giver pakningskomprimeringssættene suveræn modstandsdygtighed.

Målene for vores pakninger og ringe holdes inden for præcise tolerancer for at sikre, at de passer korrekt i pakningsriller med den nødvendige pakningskompression.

Cat-pakningssystemer beskytter dyrere dele mod lækager og kontaminering. Beskyt din investering med originale Cat-pakninger.

Anvendelser:
Rektangulære pakninger og ringe bruges til en lang række pakningsformål overalt i Cat-maskiner og motorer.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 5F-7191

Måleenheder

USMetrisk
Noter: Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Materiale: NBR-nitril
Tværsnitsbredde (tommer): 0,5
Tværsnitsbredde (mm): 12,7
Indvendig diameter (tommer): 7,5
Tværsnitshøjde (tommer): 0,63
Indvendig diameter (mm): 190,5
Tværsnitshøjde (mm): 15,9
Materialebeskrivelse: NBR er et alsidigt materiale med god slidstyrke og skæremodstand. Det fungerer godt i anvendelser med luft, motorolie, dieselbrændstof, kølervæske/urea, hydraulikolie og automatisk transmissionsvæske. Må ikke bruges sammen med biodiesel.
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 5F-7191

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet