Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør5N-5744: RØRENHED
HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør5N-5744: RØRENHED
5N-5744: RØRENHED

Fluid Carrying Tube Assembly

Mærke: Cat

Produktbilleder
5N-5744: RØRENHED
5N-5744: RØRENHED
5N-5744: RØRENHED
5N-5744: RØRENHED
5N-5744: RØRENHED

Fluid Carrying Tube Assembly

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 5N-5744

Måleenheder

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 10,0
Outer Diameter (in): 0,37
Approximate Overall Length (mm): 381,0
Material: Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 5N-5744

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3406C 3406B

INDUSTRIEL MOTOR

3412 3406 3406C 3408B 3408C

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

MOTOR - MASKINE

3408

MOTOR - INDUSTRIEL

3406B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet