HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder5P-1471: 50,80 mm indvendig diameter bulkslange
Hjem
Slanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder
5P-1471: 50,80 mm indvendig diameter bulkslange
5P-1471: 50,80 mm indvendig diameter bulkslange

Cat® lavtryks røgbortskaffelse Bulkslange til luftfiltre og støvudkastere

Mærke: Cat

Brugerdefineret længde
Produktbilleder
5P-1471: 50,80 mm indvendig diameter bulkslange
5P-1471: 50,80 mm indvendig diameter bulkslange
5P-1471: 50,80 mm indvendig diameter bulkslange
5P-1471: 50,80 mm indvendig diameter bulkslange
5P-1471: 50,80 mm indvendig diameter bulkslange

Cat® lavtryks røgbortskaffelse Bulkslange til luftfiltre og støvudkastere

Mærke: Cat

Brugerdefineret længde
Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 5P-1471
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 5P-1471

Måleenheder

USMetrisk
Indvendig diameter (tommer): 2,0
Indvendig diameter (mm): 50,8
Størrelse på instrumentbræt (tommer): -32
Materialebeskrivelse: Oliebestandigt indvendigt rør af gummi, en enkelt eller dobbelt spiralstålforstærkning og et stofdæksel i gummi.
Udvendig diameter (tommer): 2,28
Udvendig diameter (mm): 57,9
Arbejdstryk (kPa): 3.400,0
Arbejdstryk (psi): 493,0
Driftstemperatur: -40 °C til 135 °C
Materiale: Gummi og termoplast
Anvendelse: Luft
Trykkapacitet (psi): 13.600,0
Bulk Unit of Measure: CM
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 5P-1471

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD63

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

825 825K 836 826 826G II 836H 836G 836K 826H 826K

BOR

MD6310 MD6250

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

LARVEBÅNDSLÆSSER

963 973 953 973K 963K 953K

MARINE PRODUKTER

3516E 3508B 3406C

LARVEBÅNDSDOZER

D6G2 LGP D10 D11 D9 GC D6R II D9 D8 D8T D8R D8L D10T2 D8N D9T D9R D8R II D9N D6G2 XL D10N D10R D10T D11R D11T D7R II 10 9 8 8S 8U 9U 10C 10S 10U 8A 9SU

RØRLÆGGER

587T 587R 583T 589 PL83 PL87

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3406C 3406B 3408B 3408C 3412 3412C 3406 3408

MOTOR – MASKINE

3408

GRAVEMASKINE

5110B 5130 5130B 568 FM 568 FM LL 245D 330D 245B

HJULDOZER

834 844 834G 834H 834K 854 824K 824 854K 844H 844K 972H 988 XE 988F II 986 988GC 988 986K 962K 994 990 993 992 988K XE 988G 988H 988F 988K 966H 950 990K 990H 993K 992D 992C 980H 992K 990 II 994F 994D 994K 994H

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

59N 59L 58L 58

VIBRATIONSTROMLE

CB-334E CB-334D CB-335E CB-335D

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

6020B 6020 6015 6040 6030 6015B LD350 6040

MOTOR – INDUSTRIEL

3406B 3406C 3408B 3176C 3176B 3412 3406 3196 C-12 C-10

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

SM-350 RM-350B RM-350 RM-250C RM-500 SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B RM-350B

MOTORGRADER

18M3 24 16 14 18 12M 3 AWD 120M 2 160 150 160M 3 AWD 140 16GC 24M 14M3 12M 3 12M 2 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 16M3 14M-3 160M 2 160M 3

GUMMIHJULSSCRAPER

657 633E II 651E 631D 631E 631G 623E 623F 657E 621E 621F 633D 657G 627E 627F 637G 637D 637E 657G 657E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert