5P-3264: 39,80mm lang 45 graders vinkelrørsadapter
HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter5P-3264: 39,80mm lang 45 graders vinkelrørsadapter
Hjem5P-3264: 39,80mm lang 45 graders vinkelrørsadapter

5P-3264: 39,80mm lang 45 graders vinkelrørsadapter

Væsketransporterende 45°-vinkelrørsadapter

Mærke: Cat

Produktbilleder

5P-3264: 39,80mm lang 45 graders vinkelrørsadapter
5P-3264: 39,80mm lang 45 graders vinkelrørsadapter
5P-3264: 39,80mm lang 45 graders vinkelrørsadapter
5P-3264: 39,80mm lang 45 graders vinkelrørsadapter

5P-3264: 39,80mm lang 45 graders vinkelrørsadapter

Væsketransporterende 45°-vinkelrørsadapter

Mærke: Cat

Relaterede dele

238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning

Cat®-O-ringspakning i gummi til 7/8-14" STOR-konnektor ende

238-5082: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning

Cat® gummi o-ring tætning til 1 1/16-12" STOR konnektorende

2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90A NBR O-ring

Cat®Stor O ringtætning (SAE 7/8-14) (pumpegruppe, bremse, linjegruppe)

3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Cat®Stor O ringtætning (SAE 1-1/16-12) (linjegruppe, motor)

6V-5063: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi

Cat® O-ringstætning til 1/16-12" STOR-konnektorende

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet