Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeRoterendeStifter, kun smøring5P-4061: Ripper ramme stift pakning
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeRoterendeStifter, kun smøring5P-4061: Ripper ramme stift pakning
5P-4061: Ripper ramme stift pakning

Cat® Pin Seal til 76,20 mm pin diameter

Mærke: Cat

Produktbilleder
5P-4061: Ripper ramme stift pakning
5P-4061: Ripper ramme stift pakning
5P-4061: Ripper ramme stift pakning
5P-4061: Ripper ramme stift pakning
5P-4061: Ripper ramme stift pakning

Cat® Pin Seal til 76,20 mm pin diameter

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 5P-4061

Måleenheder

USMetrisk
Pakningstype: Stiftpakning
Materiale: Stål; Gummi
Udvendig diameter (mm): 95,4
Tværsnitsbredde (mm): 9,52
Udvendig diameter (tommer): 3,756
Tværsnitsbredde (tommer): 0,375
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 5P-4061

LARVEBÅNDSDOZER

D9L D8L D11N D10

SPIL

59 58

GRAVEMASKINE

215C 219

HJULDOZER

854G 854K

BULLDOZER

8S 8U 11U 10C 9C 10S 9U 10U 9S 11SU 8A

OPRIVER

11 10 9 8

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet