Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer5Q-3560: M20X2,5 gevind hex-hovedbolt
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer5Q-3560: M20X2,5 gevind hex-hovedbolt
5Q-3560: M20X2,5 gevind hex-hovedbolt

110 mm lang Cat®-bolt med sekskantet hoved og M20x2,5 gevind til akselafskærmning, svinggear og leje

Mærke: Cat

Produktbilleder
5Q-3560: M20X2,5 gevind hex-hovedbolt
5Q-3560: M20X2,5 gevind hex-hovedbolt
5Q-3560: M20X2,5 gevind hex-hovedbolt
5Q-3560: M20X2,5 gevind hex-hovedbolt
5Q-3560: M20X2,5 gevind hex-hovedbolt

110 mm lang Cat®-bolt med sekskantet hoved og M20x2,5 gevind til akselafskærmning, svinggear og leje

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 5Q-3560

Måleenheder

USMetrisk
Gevindstørrelse (dia x hældning) (mm): M20x2.5
Bolt Length (in): 4.331
Boltlængde (mm): 110,0
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Belægning: Zinkfosfat + olie
Grip Length (in): 2,52
Længde på greb (mm): 64,0
Materiale: STÅL,Stål med lav legering,Zinklegering
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 5Q-3560

SPL-LØSNING BASERET PÅ HYDRAULISK GRAVEMASKINE

320E

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

C7.1 323F OEM

FORSKYDNING

S2050 S3050

GRAVEMASKINE

318E L 320E L 316F L 323 GX 320D2 GC 318D2 320-A L 320D2 FM 323F SA 320C 320D 320D LN 320E 316F 323GC 320D GC 320E LRR 319D L 320D3 GC 315D L 323E L 317 325F LCR 323D2 L 320D2 323F LN 320D3 320GX 320D LRR 318D2 L 320C FM 321D LCR 323F 320B FM LL 323E SA 320E LN 323D 318F L 320 323F OEM 318D L 320F L 320D L 320B L 316E L 320D FM RR 325 323 323E LN 318F 319 320D FM OTHER 320B LL 323D SA 320D RR 320D2 L 323D3 319D LN 320 GX 323F L 323D L 538 320 L 317 GC 323D LN 323D2 321C 320 GC 320E RR 325F

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836K 836

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet