HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer5W-2158: SKRUE
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer5W-2158: SKRUE
5W-2158: SKRUE

Mærke: Cat

fallback-image
5W-2158: SKRUE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 5W-2158

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 5W-2158

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Legeret stål,Stål med lav legering
Bolt Length (in): 2.165
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Grip Length (mm): 6,0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 0,236
Bolt Length (mm): 55,0
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 5W-2158

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3037 M325D L MH

GRAVEMASKINE

205B 205 M325D L MH

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M325C MH

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet