HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe5W-5487: O-RINGSPAKNING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe5W-5487: O-RINGSPAKNING
5W-5487: O-RINGSPAKNING

O-ring

Mærke: Cat

Produktbilleder
5W-5487: O-RINGSPAKNING

O-ring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 5W-5487

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 3,0
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,118
Indvendig diameter (mm): 106,0
Indvendig diameter (tommer): 4,173
Materiale: FKM – Fluoroelastomer,FKM (75),Fluoroelastomergummi (FKM)
Kompatibel med: Diester-smøremidler; Halogenerede kulbrinte (over 100 °C); Meget modstandsdygtig over for kompressionssæt; Petroleumsvæsker; Fosfatestervæsker; Silikonevæsker; Nogle syrer
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 5W-5487

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3037 MH3059 MH3049

GRAVEMASKINE

206 214B 214B FT 224B 212

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet