Hjem602-0301: Sun Gear
Hjem602-0301: Sun Gear
602-0301: Sun Gear

Cat® Sun Gear, 32 Teeth

Mærke: Cat

Produktbilleder
602-0301: Sun Gear
602-0301: Sun Gear
602-0301: Sun Gear
602-0301: Sun Gear
602-0301: Sun Gear

Cat® Sun Gear, 32 Teeth

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 602-0301

Måleenheder

USMetrisk
Material: Steel,Low Alloy Steel
Number of Teeth: 32
Inside Diameter (mm): 71,91
Outside Diameter (mm): 112,48
Width (mm): 55,0
Inside Diameter (in): 2,93
Outside Diameter (in): 4,43
Width (in): 2,17
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 602-0301

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet