Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemVærkstedsforsyningerAndre værkstedsforsyningerAndre værkstedsprodukter602-1909: Lip Seal Install Tool
HjemVærkstedsforsyningerAndre værkstedsforsyningerAndre værkstedsprodukter602-1909: Lip Seal Install Tool
602-1909: Lip Seal Install Tool

Cat® Lip Seal Install Tool aids in the installation of lip-type seals in final drive assemblies, ensuring a secure, leak-proof fit and optimal performance

Mærke: Cat

fallback-image
602-1909: Lip Seal Install Tool

Cat® Lip Seal Install Tool aids in the installation of lip-type seals in final drive assemblies, ensuring a secure, leak-proof fit and optimal performance

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Beskrivelse af reservedelsnummer 602-1909

The Lip Seal Install Tool is a tool for the accurate and efficient installation of lip-type seals in output transfer gear assembly. This tool facilitates the proper seating and alignment of seals, preventing leaks and ensuring optimal performance. The tool is crafted with accuracy to accommodate the dimensions and characteristics of lip-type seals, making it indispensable for rework and maintenance tasks.

Attributes:
• Provides accurate alignment of the lip seal during installation.
• Provides a consistent and even application of force to avoid seal damage.
• Ensures proper installation of front and rear lip seals on output transfer gears.
• Helps prevent damage to seals and surrounding components during installation.

Applications:
The Lip Seal Install Tool is positioned during the rework and maintenance of the output transfer gear assembly, in workshops and maintenance facilities where lip-type seals need to be installed or replaced in equipment.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 602-1909

Måleenheder

USMetrisk
Weight (kg): 0,817
Weight (lb): 1,801
Outer Diameter (mm): 135,0
Outer Diameter (in): 5,315
Overall Width (mm): 57,0
Overall Width (in): 2,244
Material: Alloy Aluminum
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet