Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Registrér dig
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning603-4416: Bageste kofangersæt
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning603-4416: Bageste kofangersæt
603-4416: Bageste kofangersæt

Giver en rørkofanger til øget beskyttelse af maskinens bagende i krævende applikationer som nedrivning, genbrug, arealplanlægning og andre applikationer. Svejsning påkrævet.

Mærke: Cat

Produktbilleder
603-4416: Bageste kofangersæt
603-4416: Bageste kofangersæt
603-4416: Bageste kofangersæt
603-4416: Bageste kofangersæt
603-4416: Bageste kofangersæt

Giver en rørkofanger til øget beskyttelse af maskinens bagende i krævende applikationer som nedrivning, genbrug, arealplanlægning og andre applikationer. Svejsning påkrævet.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

458-0224: SKIVE-HÅRD
458-0224: SKIVE-HÅRDAntal: 2
8T-4173: M16-2 x 110 mm sekskantbolt
8T-4173: M16-2 x 110 mm sekskantboltAntal: 2
293-8758: 5 mm tyk hård skive
293-8758: 5 mm tyk hård skiveAntal: 6
127-2170: 20 mm lang skrue med linsehoved og sekskantet drev
127-2170: 20 mm lang skrue med linsehoved og sekskantet drevAntal: 6
8T-4956: BOLT
8T-4956: BOLTAntal: 10
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameter
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameterAntal: 6
8T-6868: M12-1,75 x 80mm unbrakohovedbolt
8T-6868: M12-1,75 x 80mm unbrakohovedboltAntal: 2
Viser 1 til 7 af 7
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 603-4416

Et bagkofangersæt er et sæt komponenter til udskiftning og opgradering af den bageste kofanger. Den består af kofangerdækslet, kofangerforstærkning, beslag, fastgørelseselementer og ekstra tilbehør. Disse sæt er designet til at give en komplet løsning til den bageste kofanger.

Egenskaber:
• Modstå stød og beskytte køretøjets bagende.
• Sørg for en korrekt pasform.
• Modstandsdygtig over for slid og korrosion.

Anvendelser:
Et bagkofangersæt bruges til at udskifte, tilpasse, gendanne og forbedre den bageste kofanger.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 603-4416
Material: Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 603-4416

MULTITERRÆNLÆSSER

277D 287D

MINILÆSSER

246D3 246D 262D 262D3

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

289D 279D 279D3 289D3

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet