Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse604-7669: Ventilationssæt til brændstofdæksel
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse604-7669: Ventilationssæt til brændstofdæksel
604-7669: Ventilationssæt til brændstofdæksel

Udskiftningssæt til brændstofdæksel – brændstofåndefilter, pakning og montering

Mærke: Cat

Produktbilleder
604-7669: Ventilationssæt til brændstofdæksel
604-7669: Ventilationssæt til brændstofdæksel
604-7669: Ventilationssæt til brændstofdæksel
604-7669: Ventilationssæt til brændstofdæksel
604-7669: Ventilationssæt til brændstofdæksel

Udskiftningssæt til brændstofdæksel – brændstofåndefilter, pakning og montering

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du kontakt din forhandler

Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 604-7669
Material: Polyamide Plastic,Acetal Plastic,Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 604-7669

LARVEBÅNDSDOZER

D6R III D6 D8 D7 D8T D8R D6GC D8GC D6XE D8 GC D6R XL D6T D6R LGP D6R II

RØRLÆGGER

PL83 PL87 PL72

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825 825K 815K 815

HJULDOZER

834 844 814K 834K 854K 814 854 824 824K 844K

HJULTRAKTOR

627H 623H 637K 621H

HJULLÆSSER

988K XE 988K 988 XE 992K 814K 986 988GC 986H 988 994K 986K 995 990K 990 993 992

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

816K 836K 816 826K 836 826

MOTORGRADER

18M3 16M3 16 18

HJULSKRABER

637K

GUMMIHJULSSCRAPER

657 651 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 631 637K 621K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet