Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemUndervognUndervognssætSkærmsæt607-9469: SKÆRMSÆT
HjemUndervognUndervognssætSkærmsæt607-9469: SKÆRMSÆT

Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

8E-9932: Lastbil rulleskærm støtteplade

Antal: 4

166-2287: 22mm indvendig diameter afstandsstykke

Antal: 28

8T-4167: 4 mm tyk hård skive

Antal: 28

134-5368: M24x3-6H gevindstang

Antal: 14

106-4175: MJ20 sekskantet hovedbolt

Antal: 28

362-1320: MJ12 sekskantet hovedbolt

Antal: 4

134-5366: 33,40 mm udvendigt diameter lige stålrør

Antal: 14

8T-4139: M12-1,75 x 30 mm sekskantet hovedbolt

Antal: 4

7Y-5233: M24x3 selvlåsende møtrik med gevind

Antal: 28

229-9569: AFSKÆRMNING

Antal: 4

229-9568: AFSKÆRMNING

Antal: 4

8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameter

Antal: 8

Viser 1 til 12 af 12

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller

Beskrivelse af reservedelsnummer 607-9469

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 607-9469

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 607-9469

LARVEBÅNDSDOZER

D6R D6R III D6R XL D6T D6T XL D6R II D6T XW D6R STD D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT

Relaterede dele

607-9466: SKÆRMSÆT

Cat® Guard Kit Front And Rear Position of Guard, Left And Right Side of frame, Roller Guard Full Length

607-9461: AFSKÆRMNINGSSÆT

Cat® Guard Kit Left And Right Side of frame, Roller Guard Full Length, Front And Rear Position of Guard

607-9454: SKÆRMSÆT

Cat® Guard Kit Center Position of Guard, Roller Guard Short Center

607-9451: SKÆRMSÆT

Cat® Guard Kit Wear Strip, Front And Rear Position of Guard, Left And Right Side of frame

607-9449: SKÆRMSÆT

Cat® Guard Kit Front And Rear Position of Guard, Wear Strip, Left And Right Side of frame

607-9448: SKÆRMSÆT

Cat® Guard Kit Left And Right Side of frame, Front And Rear Position of Guard, Wear Strip

607-6160: AFSKÆRMNINGSSÆT

Cat® Guard Kit Roller Guard Short Center, Center Position of Guard

607-9457: SKÆRMSÆT

Cat® Guard Kit Wear Strip, Front And Rear Position of Guard, Left And Right Side of frame

607-9459: SKÆRMSÆT

Cat® Guard Kit Left And Right Side of frame, Front And Rear Position of Guard, Wear Strip

607-9471: AFSKÆRMNINGSSÆT

Cat® Guard Kit Roller Guard End, Front And Rear Position of Guard

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet