Log på
Cat® Track ben til fedtsmurt spor (GLT), længde: 311 mm, Diameter: 57.5 mm
Mærke: Cat
Cat® Track ben til fedtsmurt spor (GLT), længde: 311 mm, Diameter: 57.5 mm
Mærke: Cat
2,26
12,2
12,244
Cat® Track ben til fedtsmurt spor (GLT), længde: 311 mm, Diameter: 57.5 mm
12,25
11.421
0.807
Cat®-Caterpillarbåndsstift i stål med en diameter på 57,226 mm til brug i undervogn
Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.
Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.
Renoveret
Kan ikke returneres
Sæt
Erstattet