614-9485: ben sæt løftespand
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik614-9485: ben sæt løftespand

614-9485: ben sæt løftespand

SÆTTET LEVERER EN STIFTENHED OG LEJE SAMT RELATERET HARDWARE TIL UDSKIFTNING AF EN ENKELT LØFTEARMSFORBINDELSESSTIFT VED FORBINDELSE TIL SKOVLEN PÅ 966/972 G-, GII-, H-, HII-, K-, L- OG M-MASKINER

Mærke: Cat

Produktbilleder

614-9485: ben sæt løftespand
614-9485: ben sæt løftespand

614-9485: ben sæt løftespand

SÆTTET LEVERER EN STIFTENHED OG LEJE SAMT RELATERET HARDWARE TIL UDSKIFTNING AF EN ENKELT LØFTEARMSFORBINDELSESSTIFT VED FORBINDELSE TIL SKOVLEN PÅ 966/972 G-, GII-, H-, HII-, K-, L- OG M-MASKINER

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

393-7778: 65 mm indvendig diameter stål afstandsstykke

Antal: 1

524-1339: 76,25 mm OD stål lige glideleje

Antal: 1

574-0285: 20,50 mm indvendig diameter afstandsstykke

Antal: 1

5V-0353: Skive med 65 mm indvendig diameter

Antal: 4

5V-0354: Skive med 66 mm indvendig diameter

Antal: 2

7K-9205: 76,17 mm akseldiameter gummi læbeforsegling

Antal: 2

7V-6715: Stift til vippehåndtag

Antal: 1

8T-6430: M20-2,5 x 50 mm bolt med sekskantet hoved

Antal: 1

Viser 1 til 8 af 8

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet