HjemUndervognUndervognssætLedgruppesæt616-1279: LINKSÆT
HjemUndervognUndervognssætLedgruppesæt616-1279: LINKSÆT
616-1279: LINKSÆT

Cat® Link Kit Press Fit Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

Mærke: Cat

fallback-image
616-1279: LINKSÆT

Cat® Link Kit Press Fit Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

306-2148: Sporbolt
306-2148: SporboltAntal: 376
384-5478: Ledenhed
384-5478: LedenhedAntal: 2
9W-3361: Spormøtrik
9W-3361: SpormøtrikAntal: 376
Viser 1 til 3 af 3
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 616-1279

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 616-1279

Måleenheder

USMetrisk
Track Bolt Thread: M20
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Track Pitch (mm): 202,81
Pin Retention System: Ppr2
Track Pitch (in): 7,985
Grease Track Type: Not Applicable
UC System: HD
Track Stiffening System: Not Applicable
Master Bolt Thread: M20
Seal And Lube Type: SALT
Number of Sections: 47
Master Link Type: Press Fit Master
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 616-1279

SKOVBRUGSPRODUKTER

538

GRAVEMASKINE

320D2 FM

Vis mere
Relaterede dele
616-8430: FORBINDELSESLEDSSÆT-49 LED
616-8430: FORBINDELSESLEDSSÆT-49 LED

Cat® Link Kit GLT2, Clamp Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

Tjek pris
616-1266: FORBINDELSESLEDSSÆT-49 LED
616-1266: FORBINDELSESLEDSSÆT-49 LED

Cat® Link Kit GLT2, Clamp Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

Tjek pris
616-8430
616-8430: FORBINDELSESLEDSSÆT-49 LED
Tjek pris
616-1266
616-1266: FORBINDELSESLEDSSÆT-49 LED
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet