Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemUndervognRullende komponenterKædehjul og segmenterSegmenter617-2945: Kædehjulssegment med 5 tænder
HjemUndervognRullende komponenterKædehjul og segmenterSegmenter617-2945: Kædehjulssegment med 5 tænder
617-2945: Kædehjulssegment med 5 tænder

Kædehjul (segment)

Mærke: Cat

fallback-image
617-2945: Kædehjulssegment med 5 tænder

Kædehjul (segment)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 617-2945

Måleenheder

USMetrisk
Back Lash (in): 0.079
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 433,0
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 23.166
Pocket Angle (degrees): 40
Track Pitch (mm): 317,5
Pitch (in): 12,5
Pitch (mm): 317,5
Inner Radius (in): 17,047
Packing Offset Radius (mm): 587.5
Bushing Radius (in): 2.264
Bushing Radius (mm): 57.5
Packing Offset Radius (in): 23.13
Material Type: Tough Steel
Bolt Circle Radius (in): 18.268
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel
Bolt Circle Radius (mm): 464
UC System: HD
Bolt Thread Size: 1.125
Tooth Width (in): 5.118
Tooth Width (mm): 130
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 8
Pitch Circle Radius (mm): 588.41
Tip Radius (mm): 595,0
Number of Sprocket Bolts: 8,0
Back Lash (mm): 2
Number of Sprocket Teeth: 5,0
Tip Radius (in): 23,425
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 617-2945

LARVEBÅNDSDOZER

D11

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet