HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse619-4526: Vandspray sæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse619-4526: Vandspray sæt
619-4526: Vandspray sæt

Cat® Water Spray Kit disperses water for cooling or dust suppression purposes, enhancing equipment performance and safety

Mærke: Cat

Produktbilleder
619-4526: Vandspray sæt
619-4526: Vandspray sæt

Cat® Water Spray Kit disperses water for cooling or dust suppression purposes, enhancing equipment performance and safety

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

173-7554: FORSTØVER
173-7554: FORSTØVERAntal: 4
4K-8302: Løkkeklips med min. indvendig diameter på 15,88 mm
4K-8302: Løkkeklips med min. indvendig diameter på 15,88 mmAntal: 3
173-7492: Lynkobling
173-7492: LynkoblingAntal: 1
173-7549: 1/4"x11/16" vandspray-T-shirt
173-7549: 1/4"x11/16" vandspray-T-shirtAntal: 3
173-7551: 90 graders albueadapter
173-7551: 90 graders albueadapterAntal: 1
6V-8398: 16,03 mm udvendig diameter hydraulisk o-ring med front forsegling
6V-8398: 16,03 mm udvendig diameter hydraulisk o-ring med front forseglingAntal: 4
619-4523: Støttebeslag til vandsprøjtedyse
619-4523: Støttebeslag til vandsprøjtedyseAntal: 4
6V-7743: M6 x 1mm konisk låsemøtrik
6V-7743: M6 x 1mm konisk låsemøtrikAntal: 4
9X-2038: 6,6 mm indvendig diameter skive
9X-2038: 6,6 mm indvendig diameter skiveAntal: 3
173-7553: 20,64 mm sekskantet størrelse sprøjtedyseholder
173-7553: 20,64 mm sekskantet størrelse sprøjtedyseholderAntal: 4
5P-7175: Adapter-lige
5P-7175: Adapter-ligeAntal: 1
5P-1442: 743 Fuel Tank Hose
5P-1442: 743 Fuel Tank HoseAntal: 715
8T-4138: M6X1 gevind unbrakohovedbolt
8T-4138: M6X1 gevind unbrakohovedboltAntal: 7
124-6256: 11,00 mm minimum marineslangeklemme med foring
124-6256: 11,00 mm minimum marineslangeklemme med foringAntal: 8
7K-1181: 387,00 mm længde kabelrem
7K-1181: 387,00 mm længde kabelremAntal: 4
9X-8256: 2 mm tyk hård skive
9X-8256: 2 mm tyk hård skiveAntal: 8
Viser 1 til 16 af 16
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 619-4526
Materiale: Akrylklæbemiddel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 619-4526

KOST

BA118 BA121

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet