Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsFittings620-2053: Rollover beskyttende strukturfilm
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsFittings620-2053: Rollover beskyttende strukturfilm
620-2053: Rollover beskyttende strukturfilm

Cat® Top Guard Rollover beskyttende strukturfilm

Mærke: Cat

Produktbilleder
620-2053: Rollover beskyttende strukturfilm
620-2053: Rollover beskyttende strukturfilm
620-2053: Rollover beskyttende strukturfilm
620-2053: Rollover beskyttende strukturfilm
620-2053: Rollover beskyttende strukturfilm

Cat® Top Guard Rollover beskyttende strukturfilm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 620-2053

Måleenheder

USMetrisk
Filmfarve: Hvid
Filmbredde (tommer): 1,97
Filmbredde (mm): 50,0
Længde (tommer): 2,95
Længde (mm): 75,0
Bogstavfarve: Sort
Materiale: Film
Tykkelse (tommer): 0,01
Tykkelse (mm): 0,38
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 620-2053

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

330 MHPU 350MHPU

GRAVEMASKINE

326 GC 349 GC 340 336 MHPU 349 336 GC 313 GC 323 GC 323GC 395 352 350 317 333 GC 313 355 320 326 330 GC 325 323 326GC MH3040 330 374 340MHPU 317 GC 335 336 333 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

MH3040 M314 MH3026 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet