HjemJordgående redskaberSlidpladerBundplader620-7272: 50 mm boltmonteret bundpladesæt (antal 3)
HjemJordgående redskaberSlidpladerBundplader620-7272: 50 mm boltmonteret bundpladesæt (antal 3)
620-7272: 50 mm boltmonteret bundpladesæt (antal 3)

Mærke: Cat

fallback-image
620-7272: 50 mm boltmonteret bundpladesæt (antal 3)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

3K-9770: MØTRIK
3K-9770: MØTRIKAntal: 21
4K-0684: 1 1/4 in hård vaskemaskine
4K-0684: 1 1/4 in hård vaskemaskineAntal: 21
3R-2299: 1 1/4"-7 x 3" sekskantbolt
3R-2299: 1 1/4"-7 x 3" sekskantboltAntal: 21
135-9668: Bundplade til påboltning
135-9668: Bundplade til påboltningAntal: 3
Viser 1 til 4 af 4
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 620-7272

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 620-7272

Måleenheder

USMetrisk
Attachment Method: Bolt-on
Thickness (in): 1,969
Quantity: 3
Thickness (mm): 50,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 620-7272

HJULDOZER

844H 844 844K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet