HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRørenheder620-8676: Albuerørmontering
HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRørenheder620-8676: Albuerørmontering
620-8676: Albuerørmontering

Cat® albuerørmontering, der bruges i pumpeledninger

Mærke: Cat

Produktbilleder
620-8676: Albuerørmontering
620-8676: Albuerørmontering
620-8676: Albuerørmontering
620-8676: Albuerørmontering
620-8676: Albuerørmontering

Cat® albuerørmontering, der bruges i pumpeledninger

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 620-8676

Beskrivelse:
Et albuerør er en rørfitting, der bruges til at ændre retningen af væskestrømmen i en pumpeledning. Vinklen på albuerøret er afgørende for pumpesystemets ydeevne, da det kan påvirke væskens flowhastighed og tryk.

Egenskaber:
• Kan modstå trykket på 1470 Kpa
• Fremstillet efter præcise specifikationer og er bygget til holdbarhed og pålidelighed

Anvendelser:
Et albuerør er forbundet til pumpeledningen og er designet til at ændre væskestrømmens retning med en specificeret vinkel.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 620-8676

Måleenheder

USMetrisk
Vægt (kg): 0,67
Samlet længde (mm): 189,8
Vægt (lb): 1,49
Samlet længde (tommer): 7,48
Samlet højde (mm): 98,3
Samlet højde (tommer): 3,88
Samlet bredde (mm): 82,3
Samlet bredde (tommer): 3,25
Material: Alloy Steel,Alloy Zinc
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 620-8676

MINI-GRAVEMASKINE

303.5CR 304CR

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet