627-7261: lukkemekanismeBEHOLDER SÆT; M10 METRISK-GROFT
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse627-7261: lukkemekanismeBEHOLDER SÆT; M10 METRISK-GROFT
Hjem627-7261: lukkemekanismeBEHOLDER SÆT; M10 METRISK-GROFT

627-7261: lukkemekanismeBEHOLDER SÆT; M10 METRISK-GROFT

Beholdersæt med metrisk grovlås, M10, 7 assorterede længder, 9 reservedelsnumre, 240 stykker, fosfat- og oliebelægning

Mærke: Cat

Produktbilleder

627-7261: lukkemekanismeBEHOLDER SÆT; M10 METRISK-GROFT

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

2Y-5829: M10 sekskantet møtrik

Antal: 80

6V-1820: M10-1,5 x 30 mm sekskantet hovedbolt

Antal: 15

6V-4248: M10-1,5 x 25 mm sekskantbolt

Antal: 15

6V-4249: M10-1,5 x 50 mm bolt med sekskantet hoved

Antal: 10

6V-5230: M10X1,5 gevind sekskantet hovedbolt

Antal: 10

6V-5839: Fladskive, ID x OD x T: 11 X 21 X 2.5 mm

Antal: 80

6V-5842: Bolt med sekskantet hoved

Antal: 10

6V-6317: M10-1,5 x 20 mm bolt med sekskantet hoved

Antal: 15

6V-8084: M10-1,5 x 12 mm bolt med sekskantet hoved

Antal: 5

Viser 1 til 9 af 9

Beskrivelse af reservedelsnummer 627-7261

Et sæt hardware består af bolte, sekskantmøtrikker, hårde skiver og bolte med sekskantet hoved. Bolte bruges til sikkert at holde to eller flere dele sammen ved at tilvejebringe en gevindkontaktflade til en møtrik eller prop, hvilket sikrer strukturel integritet. Hex-møtrikker giver den nødvendige momentfastholdelse, hvilket forhindrer løsnelse på grund af vibrationer eller kraftig brug. Hårde skiver fordeler belastningen og reducerer slid, hvilket forbedrer forbindelsernes pålidelighed.

Egenskaber:
• Tåler tunge belastninger og ekstreme forhold
• Sikrer tætte og sikre forbindelser

Anvendelser:
Et sæt hardware er en service- og udskiftelig del for at lette pålidelige forbindelser mellem delene.

Specifikationer for reservedelsnummer 627-7261

    Boltype:

    Kuusiokantapultti

    Belægning:

    Zinkfosfat + olie

    Finsk:

    Fosfat- og oliebehandlet

    Materiale:

    Stål

    Materialebeskrivelse:

    ISO 898-1 klasse 10,9, Hovedmærkning - 10,9 (1040 MPa ultimativ trækstyrke)

    Gevind:

    Grovgevind UNC

Kompatible modeller for reservedelsnummer 627-7261

GRAVEMASKINE

320

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet